HLT 2100-R1-P61-PRO-0800-000

Cikkszám
921355
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
Elektromos csatlakozás 2 x M12x1, 5 pól. + M8 4 pól.
Mechanikus csatlakozás M18x1,5 menetes karima
Kimeneti jel Profibus DP-V0
Felbontás 0,001 mm
Mérési tartomány [mm] 800
Kialakítás / geometria Rúd
Mérési elv Magnetostriktív
Jóváhagyások és tanúsítványok Nem