EDS 4448-0060-P-AN2-000

Cikkszám
921341
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
Jóváhagyások és tanúsítványok ATEX
Kiegészítő interfész P1 programozási interfész
Elektromos csatlakozás M12x1 / 5p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kapcsolókimenetek 1
Beállítási tartomány max érték 60
Beállítási tartomány min érték 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív
Kijelző Nem

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate HU

(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Approval and certificate EN

(3.39 MB)