HLS 528-3-0250-000-F

Cikkszám
921292
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
Jóváhagyások és tanúsítványok Nem
Mechanikus csatlakozás M30x1,5
Kimeneti jel 4–20 mA, 0–10 V
Kapcsolókimenetek 1 kapcsolókimenet
Mérési tartomány [mm] 250
Mérési elv Ultrahang
Pontosság 2,00
Kijelző Igen
Elektromos csatlakozás M12x1, 5 pólusú