Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyások és tanúsítványok | Nem |
---|---|
Mechanikus csatlakozás | M30x1,5 |
Kimeneti jel | Nem |
Kapcsolókimenetek | 2 kapcsolókimenet |
Mérési tartomány [mm] | 250 |
Mérési elv | Ultrahang |
Pontosság | 2,00 |
Kijelző | Igen |
Elektromos csatlakozás | M12x1, 5 pólusú |