Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyás | UL jóváhagyás |
---|---|
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 5p |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A ISO 1179-2 / külső |
Kimeneti jel | CANopen |
Pontosság | 1,00% max = 0,5% tip. |
Nyomástartomány maximális értéke | 250 |
Nyomástartomány minimális értéke | 0 |
Nyomásegység | BAR |
Nyomás típusa | Relatív |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
Szoftver
HU
(0.56 MB)

EDS 921285 HDA 7448 F11 0250 000
Szoftver
EN
(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
Szoftver
HU
(0.56 MB)

EDS_921285_HDA 7448-F11-0250-000
Szoftver
EN
(0.56 MB)