HDA 4728-H-1000-000

Cikkszám
921229
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás M12x1 / 5p
Mechanikus csatlakozás G1/2 ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel HSI interfész
Pontosság 0,50% max = 0,25% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 1000
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív