HDA 7448-F11-0100-000

Cikkszám
921153
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás M12x1 / 5p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel CANopen
Pontosság 1,00% max = 0,5% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 100
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Szoftver HU

(0.56 MB)

EDS 921153 HDA 7448 F11 0100 000
Szoftver EN

(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Szoftver HU

(0.56 MB)

EDS_921153_HDA 7448-F11-0100-000
Szoftver EN

(0.56 MB)