Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Elektromos csatlakozás | 2 x M12x1, 5 pól. + M8 4 pól. |
---|---|
Mechanikus csatlakozás | Profil kialakítás |
Kimeneti jel | Profibus DP-V0 |
Felbontás | 0,001 mm |
Mérési tartomány [mm] | 660 |
Kialakítás / geometria | Profil |
Mérési elv | Magnetostriktív |
Jóváhagyások és tanúsítványok | Nem |