Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyás | UL jóváhagyás |
---|---|
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 5p |
Mechanikus csatlakozás | 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / külső |
Kimeneti jel | HSI interfész |
Pontosság | 0,50% max = 0,25% tip. |
Nyomástartomány maximális értéke | 9000 |
Nyomástartomány minimális értéke | 0 |
Nyomásegység | PSI |
Nyomás típusa | Relatív |