HDA 4446-A-060-000

Cikkszám
920437
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel 4-20 mA (2 vezeték)
Pontosság 1,00% max = 0,5% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 60
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Termékbrosúra HU

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Termékbrosúra EN

(6.23 MB)