EDS 4448-0250-1-PP-000

Cikkszám
920091
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
Jóváhagyások és tanúsítványok UL jóváhagyás
Kiegészítő interfész P1 programozási interfész
Elektromos csatlakozás M12x1 / 5p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kapcsolókimenetek 1
Beállítási tartomány max érték 250
Beállítási tartomány min érték 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív
Kijelző Nem