Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Kijelző | Igen |
---|---|
Mérési elv | Kapacitív |
Rúdhossz [mm] | 730 |
Mérési tartomány [mm] | 590 |
Kapcsolókimenetek | 2 |
Kiegészítő interfész | 4-20 mA (2 vezeték), 0-10 V |
Mechanikus csatlakozás | Cső 22 mm |
Elektromos csatlakozás | M12x1, 5 pólusú |
Integrált hőmérséklet-érzékelő | Nem |
Approvals and certificates | UL approval |