Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Elektromos csatlakozás | M12x1, 5 pólusú |
---|---|
Mechanikus csatlakozás | Cső 22 mm |
Kiegészítő interfész | 4-20 mA (2 vezeték), 0-10 V |
Kapcsolókimenetek | 2 |
Mérési tartomány [mm] | 590 |
Mérési elv | Kapacitív |
Kijelző | Igen |
Integrált hőmérséklet-érzékelő | Igen |
Rúdhossz [mm] | 730 |
Approvals and certificates | UL approval |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Level Switch
Termékbrosúra
HU
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch
Termékbrosúra
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Termékbrosúra
HU
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Termékbrosúra
EN
(0.73 MB)