HDA 4446-B-400-000

Cikkszám
909431
A magasabb szintű termékcsoporthoz
Raktáron
Kérésre Termékkérelmet nyújthat be, ha hozzáadja a tételt a listához, és kezeli a myHYDAC területén.
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
További információ
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel 0-10 V
Pontosság 1,00% max = 0,5% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 400
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(9.75 MB)

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Termékbrosúra HU

(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Termékbrosúra EN

(6.23 MB)