Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Kijelző | Igen |
---|---|
Mérési elv | Kapacitív |
Rúdhossz [mm] | 410 |
Mérési tartomány [mm] | 290 |
Kapcsolókimenetek | 2 |
Kiegészítő interfész | Nem |
Mechanikus csatlakozás | Cső 22 mm |
Elektromos csatlakozás | M12x1, 4 pólusú |
Integrált hőmérséklet-érzékelő | Igen |
Approvals and certificates | UL approval |