ENS 3218-5-0250-000-K

Cikkszám
909209
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
Elektromos csatlakozás M12x1, 5 pólusú
Mechanikus csatlakozás Cső 22 mm
Kiegészítő interfész 4-20 mA (2 vezeték), 0-10 V
Kapcsolókimenetek 2
Mérési tartomány [mm] 170
Mérési elv Kapacitív
Kijelző Igen
Integrált hőmérséklet-érzékelő Nem
Rúdhossz [mm] 250
Approvals and certificates UL approval

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(1.27 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(2.41 MB)

ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(2.41 MB)

ENS 3000 Level Switch
Termékbrosúra HU

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch
Termékbrosúra EN

(0.86 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Termékbrosúra HU

(0.73 MB)

ENS 3000 Level Switch IO-Link
Termékbrosúra EN

(0.73 MB)