ENS 3116-2-0250-000-K

Cikkszám
909204
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
Kijelző Igen
Mérési elv Kapacitív
Rúdhossz [mm] 250
Mérési tartomány [mm] 170
Kapcsolókimenetek 2
Kiegészítő interfész Nem
Mechanikus csatlakozás Cső 22 mm
Elektromos csatlakozás M12x1, 4 pólusú
Integrált hőmérséklet-érzékelő Igen
Approvals and certificates UL approval