HDA 4346-B-0005-000-F1(-1..+5bar)

Cikkszám
908963
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel 0-10 V
Pontosság 1,00% max = 0,5% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 5
Nyomástartomány minimális értéke -1
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(9.71 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Termékbrosúra HU

(0.89 MB)

HDA 4300 Pressure Transmitter
Termékbrosúra EN

(0.89 MB)