EDS 1792-P-016-009(145PSI)

Cikkszám
908814
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
Jóváhagyások és tanúsítványok Nem
Kiegészítő interfész 4–20 mA, 0-10 V
Elektromos csatlakozás Sorkapocsléc
Mechanikus csatlakozás G1/4 ISO 1179-1 / belső
Kapcsolókimenetek 4
Beállítási tartomány max érték 145
Beállítási tartomány min érték 0
Nyomásegység BAR, PSI, MPA
Nyomás típusa Relatív
Kijelző Igen