HDA 4116-A-02,5-000-F1

Cikkszám
908737
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/2 B DIN EN 837 / külső
Kimeneti jel 4-20 mA (2 vezeték)
Pontosság 1,00% max = 0,5% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 2.5
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Abszolút

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Termékbrosúra HU

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
Termékbrosúra EN

(6.23 MB)