Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Jóváhagyások és tanúsítványok | UL jóváhagyás |
---|---|
Kiegészítő interfész | 4–20 mA, 0-10 V |
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Mechanikus csatlakozás | G1/2 B DIN EN 837 / külső |
Kapcsolókimenetek | 1 |
Beállítási tartomány max érték | 16 |
Beállítási tartomány min érték | 0 |
Nyomásegység | BAR, PSI, MPA |
Nyomás típusa | Relatív |
Kijelző | Igen |