EDS 3346-3-01,0-000-F1

Cikkszám
908720
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
Jóváhagyások és tanúsítványok UL jóváhagyás
Kiegészítő interfész 4–20 mA, 0-10 V
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kapcsolókimenetek 1
Beállítási tartomány max érték 1
Beállítási tartomány min érték 0
Nyomásegység BAR, PSI, MPA
Nyomás típusa Relatív
Kijelző Igen