Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyások és tanúsítványok | UL jóváhagyás |
---|---|
Kiegészítő interfész | Nem |
Elektromos csatlakozás | M12x1 / 4p |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A ISO 1179-2 / külső |
Kapcsolókimenetek | 2 |
Beállítási tartomány max érték | 10 |
Beállítási tartomány min érték | 0 |
Nyomásegység | BAR, PSI, MPA |
Nyomás típusa | Relatív |
Kijelző | Igen |