EDS 3388-5-0089-400-F1(-14...+75PSI)

Cikkszám
908497
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
Jóváhagyások és tanúsítványok UL jóváhagyás
Kiegészítő interfész 4–20 mA, 0-10 V
Elektromos csatlakozás M12x1 / 5p
Mechanikus csatlakozás 1/4-18 NPT / külső
Kapcsolókimenetek 2
Beállítási tartomány max érték 75
Beállítási tartomány min érték -14
Nyomásegység BAR, PSI, MPA
Nyomás típusa Relatív
Kijelző Igen