ETS 4146-B-006-000

Cikkszám
908335
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
Szonda hossza 6
Pontosság 0,8% max = 0,4% tip.
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A DIN 3852 / külső
Hőmérsékleti tartomány max érték 100
Hőmérsékleti tartomány min érték -25
Jóváhagyás Nincs
Kimeneti jel 0-10 V