HDA 7446-A-600-000

Cikkszám
908250
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás M12x1 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel 4-20 mA (2 vezeték)
Pontosság 1,00% max = 0,5% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 600
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív