EDS 3348-5-0016-000-F1

Cikkszám
908176
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
Jóváhagyások és tanúsítványok UL jóváhagyás
Kiegészítő interfész 4–20 mA, 0-10 V
Elektromos csatlakozás M12x1 / 5p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kapcsolókimenetek 2
Beállítási tartomány max érték 16
Beállítási tartomány min érték 0
Nyomásegység BAR, PSI, MPA
Nyomás típusa Relatív
Kijelző Igen

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 VDMA User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(2.21 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(1.75 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(1.75 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(2.23 MB)

EDS 3300/3400 flash membrane User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(2.23 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(3.1 MB)

EDS 3100/3300/3400 UL IO-Link User manual D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(3.1 MB)

EDS 3300 Pressure Switch
Termékbrosúra HU

(0.92 MB)

EDS 3300 Pressure Switch
Termékbrosúra EN

(0.92 MB)

EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Termékbrosúra HU

(0.9 MB)

EDS 3300 Pressure Switch Flush membrane
Termékbrosúra EN

(0.9 MB)

EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Termékbrosúra HU

(0.81 MB)

EDS 3300 Pressure Switch IO-Link
Termékbrosúra EN

(0.81 MB)