EDS 3448-5-0250-000

Cikkszám
908166
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
Jóváhagyások és tanúsítványok UL jóváhagyás
Kiegészítő interfész 4–20 mA, 0-10 V
Elektromos csatlakozás M12x1 / 5p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kapcsolókimenetek 2
Beállítási tartomány max érték 250
Beállítási tartomány min érték 0
Nyomásegység BAR, PSI, MPA
Nyomás típusa Relatív
Kijelző Igen