HDA 4744-A-006-000

Cikkszám
907301
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás Binder 714 sorozat M18 / 4p
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel 4-20 mA (2 vezeték)
Pontosság 0,50% max = 0,25% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 6
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív