HDA 4775-B-0150-000(PSI)

Cikkszám
907192
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás DIN EN 175301-803 / 3p + PE
Mechanikus csatlakozás 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / külső
Kimeneti jel 0-10 V
Pontosság 0,50% max = 0,25% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 150
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység PSI
Nyomás típusa Relatív