HDA 4475-B-1500-000(PSI)

Cikkszám
907010
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás DIN EN 175301-803 / 3p + PE
Mechanikus csatlakozás 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / külső
Kimeneti jel 0-10 V
Pontosság 1,00% max = 0,5% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 1500
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység PSI
Nyomás típusa Relatív