Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyás | UL jóváhagyás |
---|---|
Elektromos csatlakozás | DIN EN 175301-803 / 3p + PE |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A ISO 1179-2 / külső |
Kimeneti jel | 4-20 mA (2 vezeték) |
Pontosság | 0,50% max = 0,25% tip. |
Nyomástartomány maximális értéke | 100 |
Nyomástartomány minimális értéke | 0 |
Nyomásegység | BAR |
Nyomás típusa | Relatív |