Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Jóváhagyások és tanúsítványok | Nem |
---|---|
Kiegészítő interfész | 4–20 mA, 0-10 V |
Elektromos csatlakozás | Sorkapocsléc |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 ISO 1179-1 / belső |
Kapcsolókimenetek | 4 |
Beállítási tartomány max érték | 9 |
Beállítási tartomány min érték | -1 |
Nyomásegység | BAR, PSI, MPA |
Nyomás típusa | Relatív |
Kijelző | Igen |