HDA 4745-A-400-000

Cikkszám
906393
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
Jóváhagyás UL jóváhagyás
Elektromos csatlakozás DIN EN 175301-803 / 3p + PE
Mechanikus csatlakozás G1/4 A ISO 1179-2 / külső
Kimeneti jel 4-20 mA (2 vezeték)
Pontosság 0,50% max = 0,25% tip.
Nyomástartomány maximális értéke 400
Nyomástartomány minimális értéke 0
Nyomásegység BAR
Nyomás típusa Relatív