Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Jóváhagyás | UL jóváhagyás |
---|---|
Elektromos csatlakozás | Binder 714 sorozat M18 / 4p |
Mechanikus csatlakozás | G1/4 A ISO 1179-2 / külső |
Kimeneti jel | 4-20 mA (2 vezeték) |
Pontosság | 1,00% max = 0,5% tip. |
Nyomástartomány maximális értéke | 16 |
Nyomástartomány minimális értéke | 0 |
Nyomásegység | BAR |
Nyomás típusa | Relatív |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

HDA 4400/4700 Operating instruction D/E
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(9.75 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Termékbrosúra
HU
(6.23 MB)

HDA 4400 Pressure Transmitter
Termékbrosúra
EN
(6.23 MB)