EDS 1791-N-016-000

Cikkszám
906203
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
Jóváhagyások és tanúsítványok Nem
Kiegészítő interfész 4–20 mA, 0-10 V
Elektromos csatlakozás Sorkapocsléc
Mechanikus csatlakozás G1/4 ISO 1179-1 / belső
Kapcsolókimenetek 4
Beállítási tartomány max érték 16
Beállítási tartomány min érték 0
Nyomásegység BAR, PSI, MPA
Nyomás típusa Relatív
Kijelző Igen

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
EDS 1700 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(4.04 MB)

EDS 1700 User manual D/E/F
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(4.04 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Termékbrosúra HU

(0.77 MB)

EDS 1700 Pressure switch
Termékbrosúra EN

(0.77 MB)