Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Kombináció | Nem BV kombináció |
---|---|
Kapcsolási helyzet figyelése | Mechanikus végálláskapcsolóval |
Zár | Zár nélkül |
Rögzítőfuratok | Rögzítőfuratok nélkül |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
Működtetés | Kézi kar |
Névleges nyomás | 580 |
Névleges nyomás | 4 |
Névleges nyomás | 40 |
Kar kivitele | Hajlított kar |
Felületvédelem | Nélkül |
Anyagkód | Rozsdamentes acél-rozsdamentes acél-PTFE-FKM/PTFE |
Ház anyaga, golyóscsap | Rozsdamentes acél |
Csatlakozás/karima megjelölése | Rp |
Csatlakozás típusa | Menet |
Névleges méret DN | 20 |
Kivitel | KHN |
Objektum megjelölése | KHN-Rp3/4-3333-18X-E-1.057 |
Cikkszám | 852421 |