SRE3-G1/2-01X/30 Q=29,0-35,0

Cikkszám
717696
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
Beállítás típusa Szerszám
Üreg 10520
Qmax szelepek [l/min] 48
Q termékcsalád [l/perc] 1.7 - 48
Termékcsalád SRE3
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 29 - 35
Funkció Orsószelep
Funkció Áramlásszabályozó szelep
Névl. méret 10
Objektum megjelölése SRE3-G1/2-01X/30 Q=29,0-35,0
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Col
Cikkszám 717696
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Termékbrosúra HU

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Termékbrosúra EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)