SRE2-G3/8-01X/5 Q=5,0-7,5

Cikkszám
717587
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
Beállítás típusa Szerszám
Üreg 08520
Qmax szelepek [l/min] 23
Q termékcsalád [l/perc] 0.95 - 23
Termékcsalád SRE2
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 5 - 7.5
Funkció Orsószelep
Funkció Áramlásszabályozó szelep
Névl. méret 8
Objektum megjelölése SRE2-G3/8-01X/5 Q=5,0-7,5
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Col
Cikkszám 717587
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Termékbrosúra HU

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Termékbrosúra EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)