ERVE20021-01-C-VS-13,4-1

Cikkszám
717557
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
Kiegészítő funkció O-gyűrű a vezérlőorsón
Funkció Visszacsapó szelep nyitásra elővezérelt
Vezérlési arány 13.4
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg 20021
Qmax szelepek [l/min] 300
Termékcsalád ERVE20021
Repesztőnyomás [bar] 1
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 300
Névl. méret 20
Objektum megjelölése ERVE20021-01-C-VS-13,4-1
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Col
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 717557
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Termékbrosúra HU

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Termékbrosúra EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)