DB3E-02-C-V-100V

Cikkszám
716147
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Leeresztőszelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg 05220
Qmax szelepek [l/min] 15
Termékcsalád DB3E
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 5 - 350
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 15
Nyomás beállítási tartomány [bar] 10 - 100
Névl. méret 3
Objektum megjelölése DB3E-02-C-V-100V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 716147
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DB3E Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.27 MB)

DB3E Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)