DB4E-01X-100V

Cikkszám
716001
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Leeresztőszelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg 06020
Qmax szelepek [l/min] 30
Termékcsalád DB4E
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 4 - 630
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 30
Nyomás beállítási tartomány [bar] 10 - 100
Névl. méret 4
Objektum megjelölése DB4E-01X-100V
Pmax [bar] 630
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 716001
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DB4E Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.3 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)