SBVE08021-01-C-V-4,6-420V50

Cikkszám
711771
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
Nyomásbeállítás [bar] 50
Funkció Kiegyensúlyozó szelep
Vezérlési arány 4.6
Beállítás típusa Szerszám
Üreg 08021
Qmax szelepek [l/min] 30
Termékcsalád SBVE08021
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 50 - 420
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 30
Nyomás beállítási tartomány [bar] 50 - 420
Névl. méret 8
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Col
Tömítés anyaga FKM
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Termékbrosúra HU

(0.33 MB)

SBVE08021 / SBVE16021 Counterbalance Valve
Termékbrosúra EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)