SR5E-01X/6,5 Q=6,5-7,8

Cikkszám
710341
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
Beállítás típusa Szerszám
Üreg 06020
Qmax szelepek [l/min] 20
Q termékcsalád [l/perc] 0.3 - 20
Termékcsalád SR5E
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 6.5 - 7.8
Funkció Orsószelep
Funkció Áramlásszabályozó szelep
Névl. méret 6
Objektum megjelölése SR5E-01X/6,5 Q=6,5-7,8
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 710341
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
SR5E 2-Way Flow Regulator
Termékbrosúra HU

(0.36 MB)

SR5E 2-Way Flow Regulator
Termékbrosúra EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)