DZ5E-01X-100V

Cikkszám
710297
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Nyomáskövető szelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg 06020
Qmax szelepek [l/min] 20
Termékcsalád DZ5E
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 10 - 350
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 20
Nyomás beállítási tartomány [bar] 10 - 100
Névl. méret 5
Objektum megjelölése DZ5E-01X-100V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 710297
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DZ5E Pressure Sequence Valve
Termékbrosúra HU

(0.3 MB)

DZ5E Pressure Sequence Valve
Termékbrosúra EN

(0.3 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)