DSR5E-010/100V

Cikkszám
710280
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Túlnyomásvédő szelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg 06020
Qmax szelepek [l/min] 15
Termékcsalád DSR5E
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 25 - 350
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 15
Nyomás beállítási tartomány [bar] 25 - 100
Névl. méret 5
Objektum megjelölése DSR5E-010/100V
Pmax [bar] 500
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 710280
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DSR5E Overpressure Protection Valve
Termékbrosúra HU

(0.24 MB)

DSR5E Overpressure Protection Valve
Termékbrosúra EN

(0.24 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)