DMVE-G1/2-01X-140H

Cikkszám
710256
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Nyomásszabályozó szelep
Beállítás típusa Manuális
Üreg 08030
Qmax szelepek [l/min] 30
Termékcsalád DMVE
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 10 - 140
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 30
Nyomás beállítási tartomány [bar] 10 - 140
Névl. méret 8
Objektum megjelölése DMVE-G1/2-01X-140H
Pmax [bar] 500
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Col
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 710256
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DMVE Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra HU

(0.34 MB)

DMVE Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)