RVE-G3/8-01-V-0,5

Cikkszám
710152
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
Funkció Visszacsapó szelep
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg 06320
Qmax szelepek [l/min] 30
Termékcsalád RVE-G3/8
Repesztőnyomás [bar] 0,5
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 30
Névl. méret 8
Objektum megjelölése RVE-G3/8-01-V-0,5
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Col
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 710152
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Termékbrosúra HU

(0.29 MB)

RVE-G 1/8 to 1/2 Check Valve
Termékbrosúra EN

(0.29 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)