WVT-8S-1-verzinkt

Cikkszám
710134
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
Funkció Tolózár
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg Inline csatlakozás
Qmax szelepek [l/min] 25
Termékcsalád WVT-8
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 25
Névl. méret 8
Objektum megjelölése WVT-8S-1-verzinkt
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Cikkszám 710134
Kivitel Csővezeték

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Termékbrosúra HU

(0.41 MB)

WVT 6S/8S/10S/12S Shuttle Valve
Termékbrosúra EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)