ERVE08021-01-C-V-3,4-1

Cikkszám
710000
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
Funkció Visszacsapó szelep nyitásra elővezérelt
Vezérlési arány 3.4
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg 08021
Qmax szelepek [l/min] 30
Termékcsalád ERVE08021
Repesztőnyomás [bar] 1
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 30
Névl. méret 8
Objektum megjelölése ERVE08021-01-C-V-3,4-1
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Col
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 710000
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Termékbrosúra HU

(0.46 MB)

ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Termékbrosúra EN

(0.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)